La soldadura hecha simple Conoce nuestros cobots ABB GoFa™
Automatiza tus tareas de soldadura con un cobot ABB fácil de usar
¿Estás enfrentando picos de trabajo estacionales y pensando en cómo aumentar la producción con la automatización robótica? ¿Deseas que tus empleados tengan más tiempo para realizar actividades de mayor valor? ¿Es difícil encontrar soldadores calificados? ¿Quieres mejorar la calidad manteniendo la misma flexibilidad que con la soldadura manual?
La respuesta es GoFa™ CRB 15000.
¿Por qué Cobots?
Seguridad
Los robots modernos están saliendo de los vallados para trabajar más cerca de sus compañeros humanos, abriendo nuevas oportunidades para la automatización flexible. Los cobots de ABB permiten instalaciones sin barreras, con una caja de herramientas de funciones de seguridad completa, que incluye velocidad segura, fuerza segura y posición segura.
Facilidad de uso
GoFa de ABB es un cobot ligero de primera clase, fácil de usar, con una configuración intuitiva a través de aplicaciones en el FlexPendant. La programación fluida del cobot, el movimiento guiado manualmente y el dispositivo Easy Teach permiten que incluso los no expertos creen programas de soldadura sin esfuerzo, promoviendo una producción realmente flexible.
Flexibilidad
GoFa es ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Fácil de reprogramar, es perfecto también para PYMEs con alta variedad y bajos volúmenes de producción. Utiliza instalaciones más pequeñas y eficientes que se pueden mover fácilmente. El diseño de GoFa está enfocado en minimizar su huella y peso, mientras maximiza la velocidad y el alcance, proporcionando los más altos niveles de flexibilidad.
Calidad
Los soldadores pueden reducir el desperdicio en la producción en comparación con las operaciones manuales y beneficiarse de una mayor precisión de trayectoria para soldaduras de alta calidad. El proceso de soldadura está gestionado por Arcware, nuestro software patentado, utilizado por miles de clientes en todo el mundo y validado por décadas de experiencia. ¡Mejora las habilidades del trabajo manual existente ahora!
Productividad (ROI)
Mejora tu capacidad de producción hoy. Aumenta la productividad y la calidad de tu proceso de soldadura con la rápida configuración y el alto rendimiento de GoFa. GoFa se integra en las líneas de producción existentes, haciendo que lotes de producción más pequeños sean rentables. Ahorra hasta un 70% del tiempo de programación con el dispositivo Easy Teach.
Todo desde una única fuente
Análisis gratuito de tu potencial de automatización
¿Te gustaría descubrir qué procesos tiene sentido automatizar en tu producción? Nuestros expertos estarán encantados de asesorarte en una reunión web personalizada y analizar en detalle el potencial de automatización de tu empresa.
Célula de soldadura colaborativa Omnivance Arc— la solución plug and weld
Esta innovadora solución de ABB ofrece un sistema compacto, certificado por CE, que puede ser programado en menos de 30 segundos, integrando sin problemas el cobot GoFa, mesas de soldadura, equipos, paneles de protección y software especializado en soldadura. La exclusiva certificación CE, combinada con la excepcional productividad y precisión del cobot GoFa, brinda a los clientes una experiencia integral y completa. Además, la inclusión del dispositivo Easy Teach de ABB hace que este sistema fácil de usar sea extremadamente sencillo de operar, fortaleciendo aún más su ventaja competitiva.