Schweißen leicht gemacht Lernen Sie unsere ABB GoFa™-Cobots kennen

Automatisieren Sie Ihre Schweißprozesse mit einem benutzerfreundlichen ABB-Cobot

Haben Sie saisonale Produktionsspitzen und fragen sich, wie Sie mithilfe von Automatisierung Ihre Kapazitäten erhöhen können? Möchten Sie, dass Ihre Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben haben? Fällt es Ihnen schwer, qualifizierte Schweißer zu finden? Möchten Sie die Schweißqualität steigern und dabei die Flexibilität des manuellen Schweißens beibehalten?

Die Lösung: GoFa™ CRB 15000.

Warum Cobots?

Sicherheit

Moderne Roboter arbeiten mittlerweile ohne Schutzkäfige und kooperieren enger mit Menschen. Das schafft neue Möglichkeiten für flexible Automatisierung. ABB-Cobots ermöglichen eine Installation ohne Schutzzäune und bieten umfassende Sicherheitsvorkehrungen in puncto Geschwindigkeit, Kräfte und Positionierung.

Benutzerfreundlichkeit

GoFa von ABB ist ein erstklassiger, leichter Cobot, der durch seine intuitive Steuerung über Apps auf dem Handbediengerät besonders benutzerfreundlich ist. Dank einfacher Programmierung, geführter Handbewegungen und dem Easy Teach Device können selbst Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse Schweißprogramme mühelos erstellen und so eine flexible Produktion ermöglichen.

Flexibilität

GoFa eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Er lässt sich leicht umprogrammieren und ist ideal für Unternehmen mit einer großen Produktvielfalt bei kleinen Produktionsmengen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht des GoFa machen ihn leicht beweglich und ideal für flexible Einsätze.

Qualität

Durch den Einsatz von GoFa wird die Fehlerquote im Vergleich zu manuellen Verfahren reduziert, und eine präzise Schweißbahnführung sorgt für qualitativ hochwertige Schweißnähte. Der Schweißprozess wird von ArcWare gesteuert, unserer bewährten Software, die weltweit bei Tausenden von Kunden im Einsatz ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre bestehenden manuellen Prozesse zu optimieren!

Produktivität (ROI)

Steigern Sie heute noch Ihre Produktionskapazität. Mit der schnellen Einrichtung und Leistungsfähigkeit des GoFa verbessern Sie sowohl die Produktivität als auch die Qualität Ihres Schweißprozesses. GoFa lässt sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und ermöglicht auch kleinere Produktionschargen zu wettbewerbsfähigen Kosten. Sparen Sie mit dem Easy Teach Device bis zu 70 % der Programmierzeit.

Alles aus einer Hand

ABB bietet Ihnen eine Komplettlösung aus einer Hand: vom Roboter über das Funktionspaket und die Greifer bis hin zur Software. Damit wird der Kauf und die Installation besonders einfach und benutzerfreundlich. Alles, was Sie für eine reibungslose Automatisierung benötigen.

Kostenlose Analyse Ihres Automatisierungspotenzials

Sie möchten herausfinden, welche Prozesse Sie in Ihrer Produktion automatisieren sollten? Unsere Experten beraten Sie gerne in einem persönlichen Webmeeting und analysieren das Automatisierungspotenzial in Ihrem Unternehmen im Detail.

video
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Omnivance Collaborative Arc Welding Cell – die Plug-and-Weld-Lösung

Diese innovative Lösung von ABB bietet ein kompaktes, CE-zertifiziertes System, das in weniger als 30 Sekunden programmiert werden kann. Es integriert nahtlos den Cobot GoFa, Schweißtische, Ausrüstung, Schutzwände und spezialisierte Schweißsoftware. Die CE-Zertifizierung in Kombination mit der herausragenden Produktivität und Präzision des Cobots bietet Ihnen ein umfassendes Komplettpaket. Zusätzlich hilfe das ABB Easy Teach Device bei der einfachen Handhabung und stärkt somit Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten

Entdecken Sie GoFa™

GoFa wurde entwickelt, um Unternehmen zu helfen, mit einem unterstützenden Roboterarm ‚weiterzukommen und mehr zu leisten‘.
Schließen Sie sich anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie großen Firmen an, die bereits eine einfache Automatisierung ohne die Notwendigkeit tiefer Programmierkenntnisse umgesetzt haben.
Die Funktionen von GoFa erlauben es, ihn neben menschlichen Arbeitern einzusetzen und durch seine kompakte Bauweise Platz zu sparen. Mensch und Roboter können jetzt an denselben Aufgaben arbeiten, ohne die Produktivität oder Sicherheit zu gefährden.
Diese Generation von Robotern ermöglicht es immer mehr Unternehmen, wiederkehrende und potenziell gefährliche Prozesse zu automatisieren, die Produktivität und Flexibilität zu steigern und gleichzeitig den Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten zu geben.

Wachsen Sie erfolgreich mit der Unterstützung unserer Experten

ABB bietet Ihnen persönliche, technische Unterstützung, um Ihnen den Einstieg mit GoFa in Ihren Schweißarbeiten zu erleichtern.

Cobot Arc Welding Package

Komplexes Schweißen auf Knopfdruck

Das Cobot Arc Welding Package ist eine bahnbrechende Lösung, die das Erstellen und Ausführen von Schweißsequenzen erheblich vereinfacht. Die Hauptinnovation ist das Easy Teach Device, das durch Lead-Through-Programmierung und interaktive Tasten die Schweißpunkte festlegt.

Das Cobot Arc Welding Package wurde entwickelt, um die Komplexität des robotergestützten Schweißens zu reduzieren und die Hürden zur Automatisierung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Erstanwender wie manuelle Schweißer zu senken. Auf dem preisgekrönten Cobot GoFa von ABB montiert, ist das Cobot Arc Welding Package das erste seiner Art, das es den Benutzern ermöglicht, einen Roboter ohne Handbediengerät zu programmieren.

Mit der Möglichkeit, die Programmierzeit um etwa 70 % zu verkürzen, ist das Cobot Arc Welding Package ein Wendepunkt für den globalen Schweißmarkt.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Schweißaufgaben mit Cobots

Schneller, sicherer und gleichmäßiger Schweißen mit ABB Cobots

Möglichkeiten für KMU

Steigern Sie die Produktivität mit benutzerfreundlichen Cobots für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Cobot-Sicherheit

Der Schlüssel zu sichereren und produktiveren Arbeitsumgebung