Utveckla er maskinbetjäning med cobotar Effektivisera verksamheten med banbrytande automation

Öka effektiviteten, minska kostnaderna och optimera processerna nu
Höj effektiviteten i maskinbetjäning med ABB-cobotar
Det enklaste sättet att automatisera
Snabb integration i er produktionslinje säkerställer ett oavbrutet arbetsflöde. Våra cobotar har ett kompakt fotavtryck, precisa rörelser och kan enkelt programmeras av operatörer. De integreras sömlöst med kringutrustning och maskiner.
Maximera resultaten med minimal ansträngning
Ökad säkerhet
Vi bidrar till att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser. Våra cobotar arbetar tillsammans med mänskliga operatörer, vilket minskar riskerna med manuellt arbete. Detta främjar en säker miljö och minskar olyckor och skador. Gå enkelt över från manuell till automatiserad betjäning med våra cobotar.
Intelligent anpassningsförmåga
Kostnadseffektivitet
Allt från en och samma källa
Kostnadsfri analys av er automationspotential
Vill ni ta reda på vilka processer som är lämpliga att automatisera i er produktion? Våra experter ger er gärna råd i ett personligt webbmöte och analyserar automationspotentialen i ert företag i detalj.


OmniVance™ Cobot Machine Tending Cell nu tillgänglig
En fullt integrerad kollaborativ maskinbetjäningscell för att förenkla automation.
Den nya OmniVance™ Collaborative Machine Tending Cell erbjuder en komplett integrerad lösning för automatiserad maskinbetjäning som är enkel att programmera, installera och använda. Den standardiserade lösningen kombinerar en kollaborativ GoFa™ 12-robot och användarvänlig programvara i en kompakt lösning för snabb installation och enkel användning. OmniVance™-cellen kan minska den tid som spenderas på repetitiva maskinbetjäningsuppgifter med upp till 60%, vilket frigör arbetare för mer givande och värdeskapande uppgifter.
Upplev sömlöst samarbete mellan människor och cobotar
Automation är för alla
Omfamna den harmoniska eran av människa-robot-samarbete med våra avancerade cobotar. Höj precisionen, öka effektiviteten och främja tillväxt, oavsett storleken på ert företag. Framtiden för maskinbetjäning är här, och den är kollaborativ.
Frigör intelligent automation
Främjar tillverkningskvalitet
Upplev framtidens tillverkning med våra avancerade cobotar. Utrustade med inbyggda sensorer och avancerade visionssystem kan de upptäcka kollisioner och snabbt anpassa sig till förändringar för effektiv drift. Våra cobotar hanterar smidigt komplexa uppgifter och frigör er arbetsstyrka för att fokusera på strategiska beslut och mer givande, värdeskapande aktiviteter. Kliv in i en ny era av automatiserad maskinbetjäning!

Enkel programvara för att maximera er investering (ROI)
Effektivisera era processer med intuitiv programvara

Stärker små och medelstora företag
Öka produktiviteten med användarvänliga cobotar för små och medelstora företag.