Svetsning har aldrig varit enklare Lär känna våra ABB GoFa™-cobotar

Automatisera era svetsuppgifter med en användarvänlig ABB-cobot

Står ni inför säsongstoppar i arbetet och funderar på hur ni kan öka produktionen med robotautomation? Vill ni att era anställda ska ha tid att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter? Är det svårt att hitta skickliga svetsare? Vill ni förbättra kvaliteten och samtidigt behålla samma flexibilitet som vid manuell svetsning?

Svaret är GoFa™ CRB 15000.

Varför cobotar?

Säkerhet

Moderna robotar lämnar sina burar för att arbeta närmare sina mänskliga kollegor, vilket öppnar nya möjligheter för flexibel automation. ABB cobotar möjliggör installation utan stängsel och inkluderar en omfattande verktygslåda med säkerhetsfunktioner som säker hastighet, säker kraft och säker position.

Användarvänlighet

ABB GoFa är en lättviktig cobot i toppklass som är användarvänlig med intuitiv konfiguration via appar på FlexPendant. Smidig programmering av coboten, handledd rörelse och Easy Teach-enheten gör det möjligt för icke-experter att enkelt skapa svetsprogram och främjar verkligt flexibel produktion.

Flexibilitet

GoFa fungerar för en mängd olika applikationer. Den är lätt att omprogrammera och är perfekt för små och medelstora företag med hög variation och små volymer. Den kräver mindre och mer slimmade installationer som enkelt kan flyttas runt. GoFa design fokuserar på att minimera dess fotavtryck och vikt, samtidigt som hastighet och räckvidd maximeras för att erbjuda högsta nivå av flexibilitet.

Kvalitet

Svetsare kan minska spill i produktionen jämfört med manuella operationer och dra nytta av en överlägsen banprecision för högkvalitativ svetsning. Svetsprocessen hanteras av Arcware, vår egen programvara som används av tusentals kunder världen över och validerats genom decennier av erfarenhet. Uppgradera befintligt manuellt arbete nu!

Produktivitet (ROI)

Uppgradera er produktionskapacitet idag. Öka produktiviteten och kvaliteten i er svetsprocess med GoFa
snabba installation och prestanda. GoFa integreras i befintliga produktionslinjer och gör mindre produktionsbatcher kostnadseffektiva. Spara upp till 70 % av programmeringstiden med Easy Teach-enheten.

Allt från en och samma källa

ABB levererar alla viktiga komponenter, såsom funktionspaket, robot, gripdon och programvara. Detta säkerställer att inköp och installation är enkla för alla och ger en omfattande lösning från en och samma källa. Allt ni behöver för en smidig automationsupplevelse.

Kostnadsfri analys av er automationspotential

Vill ni ta reda på vilka processer som är lämpliga att automatisera i er produktion? Våra experter ger er gärna råd i ett personligt webbmöte och analyserar automationspotentialen i ert företag i detalj.

video
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Omnivance Collaborative Arc-svetscell — plug and weld-lösningen

Denna innovativa lösning från ABB erbjuder ett kompakt, CE-certifierat system som kan programmeras på under 30 sekunder och smidigt integrerar GoFa-coboten, svetsbord, utrustning, skyddspaneler och specialiserad svetsprogramvara. Den unika CE-certifieringen, i kombination med den enastående produktiviteten och precisionen hos GoFa-coboten, ger kunderna en omfattande “one-stop-shop”-upplevelse. Dessutom gör ABB Easy Teach-enheten detta användarvänliga system exceptionellt enkelt att använda, vilket ytterligare stärker dess konkurrensfördel.

När människor och robotar samarbetar

Upptäck GoFa™ CRB 15000

GoFa är designad för att hjälpa företag att ‘komma längre och göra mer’ med en robotarm som hjälper till.
Gå med i andra små och medelstora företag samt större företag som redan har möjliggjort enkel automation utan behov av djupa programmeringskunskaper.
GoFa egenskaper gör det möjligt att arbeta sida vid sida med mänskliga arbetare och med ett kompakt fotavtryck. Robot och människa kan nu samarbeta på samma uppgifter utan att kompromissa med produktivitet eller säkerhet.
Denna generation av robotar gör det möjligt för fler och fler företag att automatisera repetitiva och farliga processer, för att öka produktivitet och flexibilitet samtidigt som anställda kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter.

Skala upp ert företag med stöd från våra experter

ABB erbjuder personlig, teknisk assistans för att hjälpa er att komma igång med GoFa i era svetsuppgifter.

Cobot Arc Welding-paketet

Komplex svetsning med en knapptryckning.

Cobot Arc Welding-paketet är en banbrytande lösning som dramatiskt förenklar skapandet och utförandet av svetssekvenser. Den största innovationen är Easy Teach-enheten, som använder led-through-programmering och interaktiva knappar för att bestämma svetslägen.
Cobot Arc Welding-paketet har utvecklats för att minska komplexiteten i robotsvetsning och sänka tröskeln för automation för små och medelstora företag samt förstagångsanvändare, såsom manuella svetsare. Monterad på ABB
prisbelönta GoFa Cobot är Cobot Arc Welding-paketet det första i sitt slag som möjliggör för användare att programmera en robot utan att använda en teach pendant.
Med förmågan att minska programmeringstiden med cirka 70 % är Cobot Arc Welding-paketet en riktig spelväxlare för den globala svetsmarknaden.

Stärker små och medelstora företag

Öka produktiviteten med användarvänliga cobotar för små och medelstora företag.

Cobot-säkerhet

Nyckeln till säkrare och mer produktiva arbetsmiljöer.